Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.655.91 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 19 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St, nierdz. |
| Maks. obciążalność | F = 150 N |
Opis
Hak posiada dwie otwarte strony, z których jedna jest bardziej zamknięta. W zależności od orientacji hak można łatwo zawiesić od góry lub zabezpieczyć przed upadkiem. W tym celu należy nasunąć hak z boku na profil rurowy lub zamocować poprzez dociśnięcie i obrót, tak aby uniemożliwić jego wypadnięcie.
Wskazówka: Należy przestrzegać dopuszczalnych wartości granicznych obciążenia sąsiednich elementów.
Dzięki specjalnemu wygięciu hak przylega do listwy ślizgowej, gdy jest zawieszony stroną bardziej zamkniętą. Minimalizuje to zakres ruchu, co jest szczególnie korzystne podczas transportu towarów w pozycji wiszącej. Podczas zawieszania i zdejmowania produktów listwa ślizgowa stabilizuje hak, zapobiegając jego obracaniu się.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83025000