Asortyment haków, uchwytów
Wybrany wariant

Haki, wieszaki-asortyment, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.691.16
0.0.691.16
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 uchwyt na dokumenty 8
1 uchwyt na pisak 8
2 uchwyty do kuwet 8
1 uchwyt magnetyczny 8 Nd
1 uchwyt na obcęgi 8
2 uchwyty na śrubokręt 8 D12,5-D25
3 uchwyty na klucz płaski 8
1 uchwyt na bity 8
1 hak pojedynczy 8 80x20
1 hak pojedynczy 8 40x20
1 hak podwójny 8 80x20
1 hak 8 80x20
1 obejma na butelkę 8 z wkładem
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.691.16 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 600 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Durch die praktischen Grundausstattungen – wahlweise in Grau oder in Schwarz – ersparen Sie sich mehrfache Einzelbestellungen.
Warianty
Sortuj wg
Colour: Black | |
Colour: Grey |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
83025000
Asortyment haków, uchwytów
Wybrany wariant

Haki, wieszaki-asortyment, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.691.16
0.0.691.16
Black
Grey