Śruby z łbem kulistym


Wybrany wariant
Śruba z łbem kulistym M12x60, ocynk. (0.0.659.88)
Śruba z łbem kulistym M12x60, ocynk.
0.0.659.88
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.659.88
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
wagam = 57,63 g
JOP1 sztuka
materiałStal nierdzewna 10.9

Warianty

Sortuj wg

Standard:  ISO 7380Thread:  M3Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  6
Standard:  ISO 7380Thread:  M3Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  8
Standard:  ISO 7380Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  6
Standard:  ISO 7380Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  8
Standard:  ISO 7380Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  10
Standard:  ISO 7380Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  12
Standard:  ISO 7380Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  14
Standard:  ISO 7380Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  16
Standard:  ISO 7380Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  18
Standard:  ISO 7380Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  20
Standard:  ISO 7380Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  22
Standard:  ISO 7380Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  25
Standard:  ISO 7380Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  30
Standard:  ISO 7380Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  6
Standard:  ISO 7380Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  8
Standard:  ISO 7380Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  10
Standard:  ISO 7380Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  12
Standard:  ISO 7380Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  14
Standard:  ISO 7380Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  16
Standard:  ISO 7380Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  18
Standard:  ISO 7380Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  20
Standard:  ISO 7380Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  25
Standard:  ISO 7380Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  30
Standard:  ISO 7380Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  35
Standard:  ISO 7380Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  40
Standard:  ISO 7380Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  45
Standard:  ISO 7380Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  8
Standard:  ISO 7380Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  10
Standard:  ISO 7380Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  12
Standard:  ISO 7380Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  14
Standard:  ISO 7380Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  16
Standard:  ISO 7380Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  18
Standard:  ISO 7380Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  20
Standard:  ISO 7380Thread:  M6Material:  Stainless steelColour:  Untreated UntreatedThread length:  22
Standard:  ISO 7380Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  22
Standard:  ISO 7380Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  25
Standard:  ISO 7380Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  30
Standard:  ISO 7380Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  35
Standard:  ISO 7380Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  40
Standard:  ISO 7380Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  45
Standard:  ISO 7380Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  50
Standard:  ISO 7380Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  60
Standard:  ISO 7380Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  75
Standard:  ISO 7380Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  10
Standard:  ISO 7380Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  12
Standard:  ISO 7380Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  14
Standard:  ISO 7380Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  16
Standard:  ISO 7380Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  18
Standard:  ISO 7380Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  20
Standard:  ISO 7380Thread:  M8Material:  Stainless steelColour:  Untreated UntreatedThread length:  20
Standard:  ISO 7380Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  22
Standard:  ISO 7380Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  25
Standard:  ISO 7380Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  30
Standard:  ISO 7380Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  35
Standard:  ISO 7380Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  40
Standard:  ISO 7380Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  45
Standard:  ISO 7380Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  50
Standard:  ISO 7380Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  55
Standard:  ISO 7380Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  60
Standard:  ISO 7380Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  75
Standard:  ISO 7380Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  80
Standard:  ISO 7380Thread:  M10Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  20
Standard:  ISO 7380Thread:  M10Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  22
Standard:  ISO 7380Thread:  M10Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  25
Standard:  ISO 7380Thread:  M10Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  30
Standard:  ISO 7380Thread:  M10Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  35
Standard:  ISO 7380Thread:  M10Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  40
Standard:  ISO 7380Thread:  M10Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  45
Standard:  ISO 7380Thread:  M10Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  50
Standard:  ISO 7380Thread:  M10Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  60
Standard:  ISO 7380Thread:  M10Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  80
Standard:  ISO 7380Thread:  M12Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  20
Standard:  ISO 7380Thread:  M12Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  25
Standard:  ISO 7380Thread:  M12Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  30
Standard:  ISO 7380Thread:  M12Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  35
Standard:  ISO 7380Thread:  M12Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  40
Standard:  ISO 7380Thread:  M12Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  45
Standard:  ISO 7380Thread:  M12Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  50
Standard:  ISO 7380Thread:  M12Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  60
Standard:  ISO 7380Thread:  M12Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  80
Standard:  DIN 7504Thread:  St 3.9Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  16
Standard:  DIN 7504Thread:  St 3.9Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  25
Standard:  DIN 7500CThread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  16
Standard:  WN 5463Thread:  KH8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  55
Standard:  ISO 4759 -1Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  12
Standard:  ISO 4759 -1Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Black BlackThread length:  14
Standard:  ISO 4759 -1Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Black BlackThread length:  16
Standard:  ISO 4759 -1Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Black BlackThread length:  18
Standard:  ISO 4759 -1Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  25

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
eCl@ss 7.1
23110102
Kod taryfy celnej
73181568