Śruby z łbem kulistym
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
klasa wytrzymałości 10.9 (wersja ocynkowana)
Właściwości
Numer artykułu | 8.0.002.10 |
---|---|
właściwość | ocynk. |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 2,03 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St |
Warianty
Sortuj wg
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M3 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 6 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M3 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 8 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 6 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 8 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 10 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 12 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 14 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 18 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 6 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 8 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 10 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 12 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 14 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 18 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 8 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 10 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 12 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 14 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 18 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (inox) | Colore: alluminio brillante | Lunghezza filettatura: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 50 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 60 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 75 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 10 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 12 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 14 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 18 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (inox) | Colore: alluminio brillante | Lunghezza filettatura: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 50 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 55 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 60 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 75 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 80 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 50 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 60 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 80 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 50 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 60 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 80 | |
Norma: DIN 7504 | Filettatura: Acciaio 3,9 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16 | |
Norma: DIN 7504 | Filettatura: Acciaio 3,9 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | |
Norma: DIN 7500C | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16 | |
Norma: WN 5463 | Filettatura: KH8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 55 | |
Norma: ISO 4759-1 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: - | Lunghezza filettatura: 12 | |
Norma: ISO 4759-1 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 14 | |
Norma: ISO 4759-1 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 16 | |
Norma: ISO 4759-1 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 18 | |
Norma: ISO 4759-1 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 25 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Kod taryfy celnej
73181568
Śruby z łbem kulistym
Na zapytanie