Śruby z łbem kulistym
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 8.0.002.40 |
---|---|
właściwość | ocynk. |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 3,68 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | Stal nierdzewna 10.9 |
Warianty
Sortuj wg
Norma: ISO 7380 | Závit: M3 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 6 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M3 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 8 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 6 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 8 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 10 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 12 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 14 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 16 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 18 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 6 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 8 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 10 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 12 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 14 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 16 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 18 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 8 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 10 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 12 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 14 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 16 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 18 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Nerezová ocel | Barva: ![]() | Délka závitu: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 50 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 60 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 75 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 10 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 12 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 14 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 16 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 18 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Nerezová ocel | Barva: ![]() | Délka závitu: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 50 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 55 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 60 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 75 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 80 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 50 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 60 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 80 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 50 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 60 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 80 | |
Norma: DIN 7504 | Závit: St 3.9 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 16 | |
Norma: DIN 7504 | Závit: St 3.9 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 25 | |
Norma: DIN 7500C | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 16 | |
Norma: WN 5463 | Závit: KH8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 55 | |
Norma: ISO 4759-1 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 12 | |
Norma: ISO 4759-1 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 14 | |
Norma: ISO 4759-1 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 16 | |
Norma: ISO 4759-1 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 18 | |
Norma: ISO 4759-1 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 25 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Kod taryfy celnej
73181568