Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.391.34 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 9 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Kolor | kolor czarny |
Opis
s = 2mm => b = M4x10 (8.0.002.01)
s = 4mm => b = M4x12 (8.0.002.04)
s = 6mm => b = M4x14 (8.0.002.07)
s = 8mm => b = M4x16 (8.0.000.05)
s = 10mm => b = M4x18 (8.0.002.10)
a = BR6 b = 0.0.419.46 c = DIN 912 M4x14 (8.0.000.21)
Warianty
Sortuj wg
długość chwytu: 80 | |
długość chwytu: 120 | |
długość chwytu: 160 |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097