Uchwyt Pi
Dane techniczne
Zakres dostawy
Uchwyt, PA-GF, kolor czarny
2 zaślepki, PA-GF, kolor czerwony
2 zaślepki, PA-GF, kolor ciemnoszary
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.679.10 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 40 g |
JOP | 1 zestaw |
materiał | PA-GF |
Maks. obciążalność | F = ≤ 600 N |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Podobnie jak pozostałe elementy obsługowe Pi uchwyty te wykonane są z wytrzymałego poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym i zapewniają stabilne i ergonomiczne chwytanie. Uchwyty dostępne są w dwóch kolorach i trzech rozmiarach. Ponadto dostępne są również zaślepki w dwóch kolorach.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: 5 | Grifflänge: 80 mm | Gewinde: M5 | Farbe: ![]() | Maß X: 80 | |
Baureihe: 5 | Grifflänge: 80 mm | Gewinde: M5 | Farbe: ![]() | Maß X: 80 | |
Baureihe: 6 | Grifflänge: 120 mm | Gewinde: M6 | Farbe: ![]() | Maß X: 120 | |
Baureihe: 6 | Grifflänge: 120 mm | Gewinde: M6 | Farbe: ![]() | Maß X: 120 | |
Baureihe: 8 | Grifflänge: 160 mm | Gewinde: M8 | Farbe: ![]() | Maß X: 160 | |
Baureihe: 8 | Grifflänge: 160 mm | Gewinde: M8 | Farbe: ![]() | Maß X: 160 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097