Uchwyt Pi


Wybrany wariant
Uchwyt Pi 160 M8 PA, kolor szary (0.0.679.11)
Uchwyt Pi 160 M8 PA, kolor szary
0.0.679.11
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Uchwyt, PA-GF, kolor szary
2 zaślepki, PA-GF, kolor czerwony
2 zaślepki, PA-GF, kolor ciemnoszary

Właściwości

Numer artykułu0.0.679.11
Odporność na ESDNie
wagam = 74 g
JOP1 zestaw
materiałPA-GF
Maks. obciążalnośćF = ≤ 800 N
Kolorkolor szary

Opis

Podwójnie zamontowany uchwyt idealnie nadaje się do otwierania i zamykania drzwi. Można go montować na różnej wysokości i objąć całą dłonią.
Podobnie jak pozostałe elementy obsługowe Pi uchwyty te wykonane są z wytrzymałego poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym i zapewniają stabilne i ergonomiczne chwytanie. Uchwyty dostępne są w dwóch kolorach i trzech rozmiarach. Ponadto dostępne są również zaślepki w dwóch kolorach.

Wskazówki montażowe

Uchwyty Pi do wszechstronnego użytku z możliwością zamocowania z przodu albo z tyłu (pod osłoną) nadają się przede wszystkim do drzwi przesuwanych i obrotowych.

Warianty

Sortuj wg

Serie:  5lunghezza impugnatura:  80Filettatura:  M5Colore:  grigio grigioLunghezza angolo X:  80
Serie:  5lunghezza impugnatura:  80Filettatura:  M5Colore:  nero neroLunghezza angolo X:  80
Serie:  6lunghezza impugnatura:  120Filettatura:  M6Colore:  grigio grigioLunghezza angolo X:  120
Serie:  6lunghezza impugnatura:  120Filettatura:  M6Colore:  nero neroLunghezza angolo X:  120
Serie:  8lunghezza impugnatura:  160Filettatura:  M8Colore:  grigio grigioLunghezza angolo X:  160
Serie:  8lunghezza impugnatura:  160Filettatura:  M8Colore:  nero neroLunghezza angolo X:  160

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097