Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Profil 8 40x40 4N lekki 780 mm, Al, anod.
1 Uchwyt Al 750
1 Zaślepka, PA-GF, kolor szary
Materiał mocujący
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.646.83 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 2,64 kg |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Uchwyt ułatwia pchanie i ciągnięcie regałów jezdnych SystemMobile nawet przy ciężkich ładunkach. Uchwyty posiadają specjalną powłokę, która sprawia, że są przyjemne w użytkowaniu.
Uchwyty T dostępne są w wersji ESD oraz różnych długościach.
Warianty
Sortuj wg
Grifflänge: 320 mm | |
Grifflänge: 520 mm | |
Grifflänge: 720 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
84879090