Zawias Zn otwór podłużny


Wybrany wariant
Zawias 8 40 Zn, kolor czarny (0.0.196.36)
Zawias 8 40 Zn, kolor czarny
0.0.196.36
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

połówki zawiasu, GD-Zn, czarne

Właściwości

Numer artykułu0.0.196.36
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 180 g
siła max.Fmax. = 750 N
JOP1 sztuka
Kolorkolor czarny

Opis

Zawias 8 Zn stosowany jest w przypadku większych obciążeń, np. do dużych drzwi maszyn, drzwi konstrukcji ochronnych oraz jako kompaktowe połączenie profili pod dowolnym kątem.
Mocowanie może następować na bocznych powierzchniach profili lub też od strony czołowej (do wyboru przez otwory wzdłużne lub otwór ⌀ 8 mm).
Zintegrowane zabezpieczenie antyrotacyjne służy do dodatkowego ustalenia położenia w rowku.
W razie potrzeby, np. montaż na elemencie powierzchniowym, należy przy pomocy śrubokręta odłamać zabezpieczenie antyrotacyjne.

Wskazówki montażowe

Zawias 8 40 Zn może zostać połączony śrubowo od strony czołowej lub w rowku profilu.
Zawias 8 40 Zn może zostać połączony śrubowo od strony czołowej lub w rowku profilu.
Mocowanie zawiasu 8 40 Zn w rowku profili typoszeregu 8.

Warianty

Sortuj wg

Couleur:  alu blanc alu blanc
Couleur:  noir noir

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
83021000