Trzpień zawiasu D8


Wybrany wariant
Trzpień zawiasu D8x51 (0.0.483.62)
Trzpień zawiasu D8x51
0.0.483.62
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 trzpień St, nierdzewny
1 pierścień zaciskowy, St, ocynk.
1 trzpień z gwintem DIN 916-M4x4, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.483.62
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 32 g
JOP1 zestaw

Opis

Żądany zawias budowany jest z następujących zestawów:
a = skrzydło zawiasu 8 40x40
b = trzpień zawiasu D8x51
Various Hinge Leaves and Hinge Pins can be combined to construct hinge strips.
For example: Constructing a hinge strip with Hinge Leaves 8 80x40.
The required hinge can be assembled easily from the following sets:
b = Hinge Pin D8x51
c = Hinge Pin D8x76
d = Hinge Leaf 8 80x40

Warianty

Sortuj wg

Longueur d’axe:  51
Longueur d’axe:  76
Longueur d’axe:  116

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
73181568