Trzpień zawiasu D8
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 trzpień St, nierdzewny
2 pierścienie zaciskowe, St, ocynk.
2 trzpienie z gwintem DIN 916-M4x4, St, ocynk.
L = 76 mm
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.483.61 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 55 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Długość trzpienia: 51 | |
Długość trzpienia: 76 | |
Długość trzpienia: 116 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
73182100
Trzpień zawiasu D8
Na zapytanie