Asortyment uchwytów


Wybrany wariant
Wieszaki-asortyment, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 (0.0.691.14)
Wieszaki-asortyment, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.691.14
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

3 uchwyty na śrubokręt 8 D12,5-D25
2 uchwyty magnetyczne 8 Nd
1 uchwyt na dokumenty 8
1 uchwyt na wkrętarkę 8
1 uchwyt na pisak 8
4 uchwyty do kuwet 8
1 uchwyt na bity 8
5 uchwytów na klucz płaski 8

Właściwości

Numer artykułu0.0.691.14
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 350 g
JOP1 zestaw
Kolorkolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Opis

Das Halter-Sortiment bietet 18 Halter, die bis auf den Akkuschrauberhalter 8 einfach in die Nut eingedreht werden. Diese Halter lassen sich schnell ausrichten und ohne Verschraubung montieren, damit Maulschlüssel, Schraubendreher und anderes Werkzeug direkt organisiert werden können.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
83025000