Kolumna podnoszona TCP/IP 24V


Wybrany wariant
Kolumna podnoszona TCP/IP 24V Plug & Play, zestaw (0.0.724.86)
Kolumna podnoszona TCP/IP 24V Plug & Play, zestaw
0.0.724.86
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 kolumna podnoszona TCP/IP 24V
1 jednostka zasilająca 100-240V kolumny podnoszonej TCP/IP 24V
1 kanał kablowy kolumny podnoszonej TCP/IP
1 płyta montażowa kolumn podnoszonych 8 240x200 St
1 płyta adaptera kolumny podnoszonej 8 200x200
1 kabel Ethernet S/FTP, 5m
1 przyłącze uziemiające 8
6 wpusty przesuwne 8 St M8, ocynk.
6 śrub z łbem walcowym DIN 912-M8x20, St, ocynk.
4 śruby z łbem stożkowym ISO 10642-M10x45, St, nierdzewna
4 śruby z łbem stożkowym ISO 10642-M10x80, St, nierdzewna

Właściwości

Numer artykułu0.0.724.86
Odporność na ESDNie
wagam = 44,73 kg
Stopień ochronyIP44
Interfejsy I/O Link, Modbus TCP/IP
Napięcie zasilania100-240 V AC
Dokładność pozycjonowania≥ 1,5 mm
JOP1 zestaw
Maksymalna prędkość przesuwuVmax = 100 mm/s
max. skokHmax = 900 mm
Maks. obciążalnośćF = 1000 N
Pobór prądu2,2...5,4 A

Opis

Kolumna podnoszona TCP/IP 24V może elektrycznie regulować na wysokość duże ładunki. Kolumna wyróżnia się sztywnością na skręcanie, a podczas eksploatacji jest odporna na obciążenia momentem. Ponadto wyróżnia się również wytrzymałością na obciążenia rozciągające.
Kolumna podnoszona wyposażona jest w zintegrowany układ sterowania i przygotowana jest do podłączenia kobota. Interfejs TCP/IP pozwala na połączenie kolumny podnoszonej z programem robota i sterowanie nią bezpośrednio jako osią pionową.
Zestaw „Plug & Play” zawiera wszystkie komponenty, które pozwalają korzystać z kolumny podnoszonej w połączeniu z kobotem. W skład zestawu wchodzą kolumna podnoszona TCP/IP 24V, jednostka zasilająca, płyty montażowe i adaptera, kabel Ethernet, łańcuch energetyczny oraz pasujący materiał mocujący.
Wytrzymałą kolumnę podnoszoną TCP 24V można zastosować również jako wersję podwieszaną, np. aby kobot mógł sięgać po elementy od góry lub od góry je obrabiać. Podłączenie kolumny do ramy profilowej umożliwia płyta montażowa kolumn podnoszonych 8 240x200 St.

Warianty

Sortuj wg

Wersja:  Zestaw integratora
Wersja:  Zestaw Plug & Play

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
27380801
eCl@ss 6.0.1
27380890
eCl@ss 5.1
27380801
UNSPSC 7.0
24101612
UNSPSC 9.0
24101612
eCl@ss 7.1
27380890
eCl@ss 8.0
27380890
eCl@ss 11.0
27380892
Kod taryfy celnej
84289090