Wewnętrzny profil ścienny X 8
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.698.25 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| Odporność na ESD | Nie |
| powierzchnia | A = 6,75 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 2,68 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 5,59 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 7,3 cm4 |
| waga | m = 1,82 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 4,14 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 3,65 cm3 |
Opis
Wewnętrzny profil ścienny X 8 40x27 nadaje się do różnych zastosowań, np. do łączenia po wewnętrznej stronie elementów powierzchniowych o grubości 6 mm z multiblokiem samoprzylepnym item. Solidny rdzeń można wykorzystać do wykonania otworów gwintowanych. Bez problemu można wywiercić w nim gwinty od M8 do M12.
Warianty
Sortuj wg
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100