Wkładki do listew rolkowych
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
Rolka D30 z kołnierzem, PA
Obudowa, PA-GF, kolor czarny
Oś, St, nierdz.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.627.11 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
właściwość | kolor zielony, zbliż. do RAL 6032 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 19,6 g |
siła max. | Fmax. = 100 N |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Rodzaj transportu: Rolki | Kolor: k. czarny | Rolka: Rolka D30-22 z kołnierzem | Zabezpieczenie ESD: X | |
Rodzaj transportu: Rolki | Kolor: k. czarny | Rolka: Rolka D30-22 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Rodzaj transportu: Rolki | Kolor: k. czarny | Rolka: Rolka D30-22 | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Rodzaj transportu: Rolki | Kolor: k. czarny | Rolka: Rolka D30-22 z kołnierzem | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Rodzaj transportu: Rolki | Kolor: k. czerwony | Rolka: Rolka D30-22 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Rodzaj transportu: Rolki | Kolor: k. żółty | Rolka: Rolka D30-22 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Rodzaj transportu: Rolki | Kolor: k. zielony | Rolka: Rolka D30-22 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Rodzaj transportu: Rolki | Kolor: k. czerwony | Rolka: Rolka D30-22 z kołnierzem | Zabezpieczenie ESD: X | |
Rodzaj transportu: Rolki | Kolor: k. żółty | Rolka: Rolka D30-22 z kołnierzem | Zabezpieczenie ESD: X | |
Rodzaj transportu: Rolki | Kolor: k. zielony | Rolka: Rolka D30-22 z kołnierzem | Zabezpieczenie ESD: X | |
Rodzaj transportu: Rolki | Kolor: k. czarny | Rolka: Rolka D11-23 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Rodzaj transportu: Rolki | Kolor: k. czarny | Rolka: Rolka D11-23 | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Rodzaj transportu: Kulka | Kolor: - | Rolka: Kulka D24 | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Rodzaj transportu: Elementy ślizgowe | Kolor: k. czarny | Rolka: Klin | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Rodzaj transportu: Szczotki | Kolor: k. czarny | Rolka: Szczotka | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Rodzaj transportu: Zabezpieczenie zwrotne | Kolor: k. czarny | Rolka: Zabezpieczenie zwrotne | Zabezpieczenie ESD: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39174000
Wkładki do listew rolkowych
Na zapytanie