Wkładki do listew rolkowych


Wybrany wariant
Wkładka rolkowa D30 z kołnierzem ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 (0.0.622.28)
Wkładka rolkowa D30 z kołnierzem ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.622.28
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Rolka D30 z kołnierzem, PA
Obudowa, PA-GF, kolor czarny
Oś, St, nierdz.

Właściwości

Numer artykułu0.0.622.28
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDTak
wagam = 21 g
siła max.Fmax. = 100 N
JOP1 sztuka
materiałPA-GF
Kolorkolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Opis

Listwa rolkowa 8 40x40 z różnymi wkładami to prawdziwy cud wszechstronności:
a: Zestawy rolek kulowych ESD
b: Wkładki rolkowe D30/wkładki rolkowe D30 z kołnierzem, opcjonalnie ESD
c: Listwa rolkowa 8 40x40, hamulec
d: Wkładki rolkowe 4xD11, opcjonalnie ESD
e: Wkładki szczotkowe ESD
f: Klinowa wkładka ślizgowa ESD
g: Listwa rolkowa 8 40x40, listwa ślizgowa ESD – ustawienie pionowe
h: Listwy rolkowa 8 40x40, listwa ślizgowa ESD – ustawienie płaskie

Wskazówki montażowe

Durch Ankratzen der Kontaktfläche mit dem Nutentgrater 8N0 (0.0.612.47) wird die ESD-Sicherheit gewährleistet.
W ten sposób szyna rolkowa 8 40x40 staje się indywidualnie doposażaną listwą rolkową:
Na szynie wystarczy zamocować zatrzaskowo odpowiednie wkładki.
Zamknięcie od strony czołowej zapewniają zaślepki.

Warianty

Sortuj wg

Rodzaj transportu:  RolkiKolor:  k. czarny k. czarnyRolka:  Rolka D30-22 z kołnierzemZabezpieczenie ESD:  X
Rodzaj transportu:  RolkiKolor:  k. czarny k. czarnyRolka:  Rolka D30-22Zabezpieczenie ESD:  X
Rodzaj transportu:  RolkiKolor:  k. czarny k. czarnyRolka:  Rolka D30-22Zabezpieczenie ESD: 
Rodzaj transportu:  RolkiKolor:  k. czarny k. czarnyRolka:  Rolka D30-22 z kołnierzemZabezpieczenie ESD: 
Rodzaj transportu:  RolkiKolor:  k. czerwony k. czerwonyRolka:  Rolka D30-22Zabezpieczenie ESD:  X
Rodzaj transportu:  RolkiKolor:  k. żółty k. żółtyRolka:  Rolka D30-22Zabezpieczenie ESD:  X
Rodzaj transportu:  RolkiKolor:  k. zielony k. zielonyRolka:  Rolka D30-22Zabezpieczenie ESD:  X
Rodzaj transportu:  RolkiKolor:  k. czerwony k. czerwonyRolka:  Rolka D30-22 z kołnierzemZabezpieczenie ESD:  X
Rodzaj transportu:  RolkiKolor:  k. żółty k. żółtyRolka:  Rolka D30-22 z kołnierzemZabezpieczenie ESD:  X
Rodzaj transportu:  RolkiKolor:  k. zielony k. zielonyRolka:  Rolka D30-22 z kołnierzemZabezpieczenie ESD:  X
Rodzaj transportu:  RolkiKolor:  k. czarny k. czarnyRolka:  Rolka D11-23Zabezpieczenie ESD:  X
Rodzaj transportu:  RolkiKolor:  k. czarny k. czarnyRolka:  Rolka D11-23Zabezpieczenie ESD: 
Rodzaj transportu:  KulkaKolor:  -Rolka:  Kulka D24Zabezpieczenie ESD: 
Rodzaj transportu:  Elementy ślizgoweKolor:  k. czarny k. czarnyRolka:  KlinZabezpieczenie ESD: 
Rodzaj transportu:  SzczotkiKolor:  k. czarny k. czarnyRolka:  SzczotkaZabezpieczenie ESD: 
Rodzaj transportu:  Zabezpieczenie zwrotneKolor:  k. czarny k. czarnyRolka:  Zabezpieczenie zwrotneZabezpieczenie ESD: 

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39174000