Profil instalacyjny 160x80 fix
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Profil instalacyjny 8 160x80 K76, Al
1 Profil maskujący 76, Al
1 Profil instalacyjny 160x80, zestaw montażowy
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.676.11 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 9,55 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Nośny profil do stołów o standardowej szerokości 1200, 1500 i 1800 mm umożliwia podłączenie gniazd wtykowych i włączników bezpośrednio do kanału kablowego.
Za pomocą wielu różnych pasujących do siebie wkładów można do dowolnego miejsca doprowadzić przewody transmisyjne, pneumatyczne, elektryczne itd.
Warianty
Sortuj wg
| Lunghezza: 1200 mm | |
| Lunghezza: 1500 mm | |
| Lunghezza: 1800 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100