Dane techniczne
Zakres dostawy
płytka łącząca, Al, anodowana
rolka D60 PU
rolka prowadząca ze sprężyną dociskową oraz złączkami
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x25, St, ocynkowane
2 podkładki DIN 433-8,4, St, ocynkowane
2 wpusty przesuwne V 8 St M8, ocynkowane
C = 9.360 N
C0 = 5.000 N
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.606.90 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 430 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Boczne prowadzenie jednostki rolkowej D60 PU w profilu bieżniowym przejmuje dodatkowa rolka prowadząca, mocowana do płyty podstawy.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23051590
UNSPSC 9.0
31162704
UNSPSC 7.0
31162704
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
Kod taryfy celnej
83022000