Jednostka zwalniająca D30 H8

0.0.713.22


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 jednostka zwalniająca D30, rygiel 70/45 M6, St, ocynk.
1 zestaw łożyska D30/D16-5 M6, St
1 płytka mocująca 80x72-5 M6, St, ocynk.
1 profil 8 40x16-40, Al, k. natur.
1 zaślepka 8 40x16, k. szary
1 sprężyna naciągowa 0,9x10x43, St, nierdz.
1 rolka D39,5-25
1 tuleja dystansowa D17/D6-5, St, ocynk.
1 wpust przesuwny V 8 St M6 kpl., St, ocynk.
1 rolka 8, element dystansujący, St, ocynk.
1 śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x15, St, ocynk.
1 śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x14, St, ocynk.
2 połówki multibloku D30
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M6x16, St, ocynk.
2 nakrętki sześciokątne DIN 934-M6-I8I, St, ocynk.
3 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x35, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.713.22
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 623 g
JOP1 zestaw
Stan dostawyCzęściowo wstępnie zmontowany

Opis

Jednostka zwalniająca D30 H8 składa się z obrotowej blokady zwalniającej ze zintegrowaną funkcją powrotu sprężyny i uniwersalną płytą adaptera pasującą do wszystkich listew rolkowych item D30 i listew z rolkami transportowymi D30.
Dzięki płycie adaptera odbojnik pojemnika wystaje na 8 mm niezależnie od pozycji montażowej. Blokada uruchomiona za pomocą rolki lub rampy odchyla się na bok, otwierając w ten sposób drogę.

Wskazówki montażowe

W zależności od rodzaju listwy rolkowej jednostkę zwalniającą D30 H8 można zamocować za pomocą multibloku nad profilem poprzecznym lub pod nim (rysunek 1, rysunek 2). Bez multibloku możliwe jest mocowanie w rowku 6 lub 8 (rysunek 4). Profil rurowy D30, na którym zamontowana jest jednostka zwalniająca, należy połączyć z ramą za pomocą łącznika D30 T1, ponieważ łącznik ten posiada zabezpieczenie przeciwrotacyjne (rysunek 3).

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73269098