Jednostka zwalniająca D30 Przywracanie sprężyny

0.0.660.46

* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Łącznik D30, GD-Al, k. natur.
Zaślepka rury D30, NBR Sh 60A
Sprężyna naciągowa 1,25x12,7x121, St, nierdz.
2 zaślepki 6 D30, PA-GF, k. czarny
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380 M6x30, St, ocynk.
2 wpusty przesuwne 6 St M6, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.660.46
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 208 g
JOP1 zestaw

Opis

Wskazówka:
Do mocowania rygla i rampy należy użyć profilu 6 D30 (0.0.616.46) lub profilu 6 30x30 (0.0.419.06).
L: Odstęp całkowity
a: Zalecany odstęp minimalny = 113 mm
b: min. 91 mm
l1 = L-a-b-6 mm (Profil 6 D30 podpory inicjującej
l2 = b-28,5 mm (Profil 6 D30 odbojnika)

Jednostka zwalniająca D30 Rolka inicjująca obsługuje przynajmniej dwa rygle; w razie potrzeby może jednak obsługiwać więcej rygli jednocześnie. W zależności od szerokości ładunku druga listwa rolkowa także może być zabezpieczona tylko jednym dodatkowym ryglem.
Zwolnienie układu poprzez przesuw podpory inicjującej przez rampę.
Wszystko dla wydajnego wyposażenia: Kompaktowa jednostka zwalniająca D30 umożliwia automatyczny załadunek i rozładunek regałów ciągłych. Indywidualnie skonfigurowane układy zautomatyzowane, które transportują pojemniki z jednego stanowiska na drugie, obniżają koszty produkcyjne.
Jednostka zwalniająca D30 ma wytrzymały, obrotowy rygiel, który utrzymuje pojemniki transportowe na listwie rolkowej. Rolka zwalniająca i rampa odpowiedzialne są przy bocznej jeździe za automatyczne wyłączenie się blokady, gdy układ zautomatyzowany i stacja robocza znajdują się w odpowiedniej pozycji. Mechanizm przywracania sprężyny sprawia, że rygiel wraca do pozycji wyjściowej, gdy regał transportowy jest przesuwany.
Tego rodzaju rozwiązanie zautomatyzowane pozwala na selektywne zwalnianie poszczególnych odcinków transportowych. W ten sposób można precyzyjnie dostarczać materiały do kanałów zasilających z linią doprowadzającą i zwrotną. W zależności od obciążenia dostępne są dwa rygle do wyboru: Jednostka zwalniająca D30 z ryglem T2 wyposażona jest w lekkobieżne łożysko kulkowe i igiełkowe. Dzięki temu siły zwalniające mogą być mniejsze niż w przypadku jednostki zwalniającej D30 z ryglem T1. Zwolnienie przebiega lekko nawet przy osiowym nacisku wywieranym na rygiel przez ciężkie ładunki, co zwiększa niezawodność procesu.
Rygiel T1 dostarczany jest z pasującym materiałem mocującym do mocowania do profilu 6 D30. W celu montażu rygla T2 należy zamówić zestaw mocujący do mocowania profilu 6 D30 lub profilu 6 30x30.
Do każdej listwy rolkowej dostępne są rampy w dwóch głębokościach (38 mm i 61 mm). Dzięki temu aktywowanie wózków możliwe jest nawet na trudnych odcinkach transportowych.
Funkcje jednostki zwalniającej pozostają całkowicie zachowane, także przy wystającej listwie rolkowej.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73269098