Dane techniczne
Zakres dostawy
Rolka D40, łożyskowana kulkowo
Profil 6 D30 4N, Al, anod.
Blacha dystansowa, St, ocynk.
Adapter 6 30x30/D30, GD-Al, k. natur.
Podkładka DIN 125-6,4, St, ocynk.
Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x60, St, ocynk.
Wpust przesuwny 6 St M6, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.658.97 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 113 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
W zależności od kierunku przesuwu regału transportowego rygle mogą być montowane w postaci otwieranej w prawo lub w lewo.
Jednostka zwalniająca D30 ma wytrzymały, obrotowy rygiel, który utrzymuje pojemniki transportowe na listwie rolkowej. Rolka zwalniająca i rampa odpowiedzialne są przy bocznej jeździe za automatyczne wyłączenie się blokady, gdy układ zautomatyzowany i stacja robocza znajdują się w odpowiedniej pozycji. Mechanizm przywracania sprężyny sprawia, że rygiel wraca do pozycji wyjściowej, gdy regał transportowy jest przesuwany.
Tego rodzaju rozwiązanie zautomatyzowane pozwala na selektywne zwalnianie poszczególnych odcinków transportowych. W ten sposób można precyzyjnie dostarczać materiały do kanałów zasilających z linią doprowadzającą i zwrotną. W zależności od obciążenia dostępne są dwa rygle do wyboru: Jednostka zwalniająca D30 z ryglem T2 wyposażona jest w lekkobieżne łożysko kulkowe i igiełkowe. Dzięki temu siły zwalniające mogą być mniejsze niż w przypadku jednostki zwalniającej D30 z ryglem T1. Zwolnienie przebiega lekko nawet przy osiowym nacisku wywieranym na rygiel przez ciężkie ładunki, co zwiększa niezawodność procesu.
Rygiel T1 dostarczany jest z pasującym materiałem mocującym do mocowania do profilu 6 D30. W celu montażu rygla T2 należy zamówić zestaw mocujący do mocowania profilu 6 D30 lub profilu 6 30x30.
Do każdej listwy rolkowej dostępne są rampy w dwóch głębokościach (38 mm i 61 mm). Dzięki temu aktywowanie wózków możliwe jest nawet na trudnych odcinkach transportowych.
a: Zalecany odstęp minimalny = 113 mm
b: min. 91 mm
l1 = L-a-b-6 mm (Profil 6 D30 podpory inicjującej
l2 = b-28,5 mm (Profil 6 D30 odbojnika)
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73269098