Profil amortyzujący 8 50x10


Wybrany wariant
Profil odbojnikowy 8 50x10, kolor naturalny (0.0.664.34)
Profil odbojnikowy 8 50x10, kolor naturalny
0.0.664.34
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.664.34
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 776 g/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Profil odbojnikowy 8 50x10 zawiesza się po prostu w rowku 8, tworząc w ten sposób określoną barierę. Bezpieczne mocowanie pojemników. Pojemniki magazynowe i skrzynki do układania w stos wystają na tyle, że możliwe jest przenoszenie drobnych elementów bez strat materiałowych do obszaru, gdzie są rozdzielane. Optymalizacji pod względem ergonomicznym ulega także sposób pobierania tych części.
Ogólny system etykiet pozwala na szybkie i jednoznaczne przyporządkowanie pojemników i miejsc magazynowych.
Wersja z pasywowaną powłoką tytanową gwarantuje bezpieczeństwo komponentów narażonych na wyładowania elektrostatyczne.
Informacja: W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania profil amortyzujący 8 50x10 mocowany jest przy użyciu trzpienia gwintowanego.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Materiał:  Aluminium, anodowaneZabezpieczenie ESD:  X
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Materiał:  Aluminium, anodowaneZabezpieczenie ESD:  X
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Materiał:  Al, Ti pasywowaneZabezpieczenie ESD: 
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Materiał:  Al, Ti pasywowaneZabezpieczenie ESD: 

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Kod taryfy celnej
76042100