Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.723.80 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 170 g |
JOP | 1 sztuka |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Kabel LAN wyposażony jest w dwa wstępnie zmontowane złącza typu RJ45.
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
27040801
eCl@ss 4.1
27040801
eCl@ss 5.0
27049190
eCl@ss 5.1
27069190
eCl@ss 6.0.1
27069090
eCl@ss 7.1
27069190
eCl@ss 8.0
27069190
eCl@ss 11.0
27069090
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85444210