Kabina robotyczna do zadań bin picking

Dane techniczne

Właściwości

JOP1 zestaw
Stan dostawyniezamontowany

Opis

Ta stacja robocza umożliwia użycie kobotów z systemem wizyjnym. Zadania bin picking polegają na pobieraniu przez robota materiałów ułożonych luzem w pojemniku, które ten następnie odpowiednio obrabia. Elementy w pojemniku ułożone są losowo, dlatego ten rodzaj czynności nazywany jest również „sięganiem do skrzynki”.
Otwarta konstrukcja kobota pozwala na instalację urządzeń sterujących i okablowania. Stabilna rama konstrukcyjna wyposażona jest w regulowany wysięgnik do podłączenia czujników optycznych. Odbojnik ochronny chroni kabinę robotyczną przed uszkodzeniem podczas dostawy materiałów z udziałem pojazdów transportu poziomego.
– Wytrzymała kabina robotyczna z kotwieniem do podłoża
– Dużo miejsca na pojemniki i skrzynki o wymiarach do 1000 x 1000 mm
– Wysięgnik do montażu systemu wizyjnego
– Odbojnik ochronny L item zapewnia bezpieczny załadunek za pomocą wózków widłowych
– Mocowanie kobota za pomocą płyty montażowej robota 8

Wskazówka: W zależności od stopnia skalowania danego rozwiązania, trybu pracy oraz modelu robota należy sprawdzić stateczność i konstrukcję.

do pobrania

Dokumentacja projektowa

W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?

Co ma zawierać?

Dane CAD

Cały projekt możesz pobrać jako plik(i) CAD.