Zaślepki i profile maskujące
Zaślepki wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym służą do wykończenia profili XMS i X od strony czołowej. Zaślepki nakłada się na strony czołowe profilu, aby zabezpieczyć krawędzie tnące. Usuwanie zadziorów nie jest konieczne. W przypadku profili XMS ze zintegrowanym kanałem kablowym profile maskujące z aluminium tworzą czystą, wykończoną powierzchnię.
13 results

Zaślepka X 8
10 Warianty

Zaślepki – wymiar standardowy
99 Warianty

Zaślepki - okrągła powierzchnia zewnętrzna
24 Warianty

Profile maskujące
7 Warianty

Profile maskujące XMS
10 Warianty

Zaślepka do zestawu łącznika automatycznego
2 Warianty

Zaślepka narożna do kanału 8 40 - XMS, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.643.83

Profil maskujący 15 K, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.643.81

Profil maskujący 56 K, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.643.80

Zaślepka R40/45° M45 - XMS, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.703.09

Ramka maskująca 80 M45 pojedyncza - XMS, kolor naturalny
0.0.703.35

Ramka maskująca 80x80-45° M45 pojedyncza - XMS, kolor naturalny
0.0.703.14

Profil maskujący (NBR)
6 Warianty