Nakrętka klatkowa


Wybrany wariant
Nakrętka klatkowa M6, ocynk. (0.0.411.63)
Nakrętka klatkowa M6, ocynk.
0.0.411.63
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

osłonka i nakrętka czworokątna, St

Właściwości

Numer artykułu0.0.411.63
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
średnica gwintuM6
wagam = 5 g
JOP1 sztuka
materiałSt

Opis

Są to nakrętki uniwersalnego zastosowania do montażu w listwie kątowej 8 Al 19″.
Prosty montaż nakrętek klatkowych polega na osadzeniu sprężynki zaskakującej w odpowiednim wycięciu.
Wycięcia mogą być ukształtowane następująco:
- wycięcia kwadratowe z zabezpieczeniem antyrotacyjnym

Warianty

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110902
eCl@ss 4.0
23110902
eCl@ss 4.1
23110902
eCl@ss 5.0
23110902
eCl@ss 5.1
23110902
UNSPSC 9.0
31161706
eCl@ss 6.0.1
23110902
eCl@ss 7.1
23110902
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 7.0
31161706
Kod taryfy celnej
73181692