Narożnik ochronny


Wybrany wariant
Narożnik ochronny, ścianka, kolor czarny (0.0.632.94)
Narożnik ochronny, ścianka, kolor czarny
0.0.632.94
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 narożniki wewnętrzne, ścianka, PA-GF

Właściwości

Numer artykułu0.0.632.94
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 66 g
JOP1 zestaw
Kolorkolor czarny

Opis

Bezpiecznie na zakręcie! To obowiązuje zarówno w ruchu drogowym, jak i w kanale kablowym.
Wewnętrzne krawędzie kanałów modułowych kanałów kablowych stanową potrójne zabezpieczenie prowadzenia kabla:
- Ochrona przez zginaniem kabli i przewodów
- Ochrona kabli przez osłonięcie wewnętrznych krawędzi tnących
- Ochrona dłoni dzięki dokładnemu przejściu do profili ścianek i wspornikowych
Zestawy wewnętrznych krawędzi do pokryw lub ścianek zawierają wszystkie komponenty do krawędzi w kanale o wymiarze ścianki lub pokrywy 40 mm.
Do rozszerzenia wysokości lub szerokości pokrywy stosuje się element wypełniający o szerokości 40 mm. Kanały modułowe można w ten sposób wyposażyć w krawędzie wewnętrzne o wymiarach do 160 mm.

Wskazówki montażowe

Krawędzie wewnętrzne kanałów, ścianki przy kanałach modułowych, wysokość ścianki 80 mm:
profile ścianek skraca się o 80 mm.

Warianty

Sortuj wg

Scope of application:  Cover
Scope of application:  Wall

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097