Profil kanałowy U 40x40
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.487.28 |
---|---|
Odporność na ESD | Tak |
powierzchnia | A = 2,23 cm2 |
waga | m = 0,61 kg/m |
JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Montaż zaślepek: Skręcane | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Montaż zaślepek: Skręcane | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Montaż zaślepek: Brak | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Montaż zaślepek: Brak |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990