Mocowanie płyty stołowej
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
Element zaciskowy, St, ocynk.
Zaślepka, PA-GF, k. czarny
Śruba samowiercąca, 6x25-TX30, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.617.63 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 24 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Line: 8 | Groove type: 8 mm | |
Line: LPS | Groove type: D30 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097
Mocowanie płyty stołowej
Na zapytanie