Mocowanie płyty stołowej


Wybrany wariant
Kątownik mocujący blatu D30 (0.0.646.91)
Kątownik mocujący blatu D30
0.0.646.91
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Blacha, St, ocynk.
Element dystansujący, PA-GF, k. szary zbliż. do RAL 7042
Śruba 6x25-TX30, St, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym, samowiercące, St 3,9x16, TX20, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.646.91
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 65 g
JOP1 zestaw

Opis

Kątownik blatu stołu D30 umożliwia ekspresowe mocowanie płyt wiórowych i płyt Multipleks do konstrukcji rurowych D30. Wytrzymałe zaciski stalowe gwarantują stabilne mocowanie. Kątownik mocuje się do elementu powierzchniowego i profilu rurowego D30 za pomocą dołączonych śrub.
Kątownik blatu stołu D30 sprawia, że płyta leży równo na łącznikach D30 konstrukcji nośnej. Dzięki temu konstrukcja nie chwieje się z powodu różnic wysokości.
Zacisk kątownika blatu D30 osadza się na rurze D30 i mocuje przez element dystansujący za pomocą dołączonej do zestawu śruby bezpośrednio do blatu.
Element dystansujący stanowi dla zacisku podstawę i zapewnia szczelinę o wymaganej szerokości 5 mm, która zależy od łącznika D30.
Wskazówka: Do zakrycia szczeliny między blatem stołu a profilem rurowym można użyć listwy ślizgowej D30 (0.0.634.42) lub listwy ślizgowej D30 ESD (0.0.634.55).

Warianty

Sortuj wg

Line:  8Groove type:  8 mm
Line:  LPSGroove type:  D30

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
73269098