Końcówka wymienna klucza
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.644.68 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 39 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | stal chromowo-wanadowa, chromowana matowo |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Schlüsselweite: SW3-1/4" | Ausführung: standard | |
Schlüsselweite: SW4-1/4" | Ausführung: standard | |
Schlüsselweite: SW5-1/4" | Ausführung: kurz | |
Schlüsselweite: SW5-1/4" | Ausführung: standard | |
Schlüsselweite: SW6-3/8" | Ausführung: standard | |
Schlüsselweite: SW8-3/8" | Ausführung: standard | |
Schlüsselweite: SW8-1/2" | Ausführung: standard |
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111704
UNSPSC 7.0
27111704
eCl@ss 11.0
21040410
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Kod taryfy celnej
82042000