Zestaw adapterów do boksu szufladowego
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 C-Profile, St, ocynk.
1 Osłona, St, k. szary, zbliż. do RAL 7042
Elementy mocujące z dwustronną taśmą klejącą
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.707.03 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 1,7 kg |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Szafki są zamykane. Na górnej płycie mają wywiercone otwory, które służą do mocowania ich pod dowolnym blatem stołu. Do stosowania razem ze stołami roboczymi item ze wspornikami dostępne są odpowiednie zestawy adapterów.
Warianty
Sortuj wg
Table top depth, front T1: 600 mm | Design: Standard | |
Table top depth, front T1: 750 mm | Design: Standard | |
Table top depth, front T1: 600 mm | Design: Economy | |
Table top depth, front T1: 750 mm | Design: Economy |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
83024200