Zestaw adapterów do boksu szufladowego


Wybrany wariant
Zestaw adapterów do boksu szufladowego E 750 (0.0.707.10)
Zestaw adapterów do boksu szufladowego E 750
0.0.707.10
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 C-Profile, St, ocynk.
1 Osłona, St, k. szary, zbliż. do RAL 7042
Elementy mocujące z dwustronną taśmą klejącą

Właściwości

Numer artykułu0.0.707.10
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 2,2 kg
JOP1 zestaw

Opis

Lekkie szafki i odchudzone stoły: Boks szufladowy S2 E i boks szufladowy S3 E mają dwie bądź trzy szuflady z pełnym wysuwem. W górnej szufladzie zmieszczą się długopisy i pisaki oraz płaskie przedmioty. Każda szuflada wyposażona jest w wyjmowane przegrody, dzięki którym można zadbać o odpowiedni porządek. Uchwyty mają miejsce na etykietę. Mechanizm cichego domyku osadzony na łożysku kulkowym zapewnia delikatne wsuwanie szuflad i wygodę podczas użytkowania.
Szafki są zamykane. Na górnej płycie mają wywiercone otwory, które służą do mocowania ich pod dowolnym blatem stołu. Do stosowania razem ze stołami roboczymi item ze wspornikami dostępne są odpowiednie zestawy adapterów.

Warianty

Sortuj wg

Table top depth, front T1:  600 mmDesign:  Standard
Table top depth, front T1:  750 mmDesign:  Standard
Table top depth, front T1:  600 mmDesign:  Economy
Table top depth, front T1:  750 mmDesign:  Economy

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
83024200