Zestaw wózka LRF


Wybrany wariant
Zestaw wózka LRF 8 D10 (0.0.658.83)
Zestaw wózka LRF 8 D10
0.0.658.83
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

4 jednostki łożyskowe 8 D10 z
4 systemy zgarniająco-smarujące 8 D10, czarne
2 trzpienie gwintowane DIN 915-M6x10, St, ocynk
8 śrub z łbem kulistym ISO 7380-M8x16, St, ocynk
8 podkładek DIN 125-8,4, St, ocynk
2 tuleje pozycjonujące, St
instrukcja montażu

Właściwości

Numer artykułu0.0.658.83
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 1 kg
JOP1 zestaw
maks. prędkośćVmax = 10 m/s

Opis

Nasi specjaliści od wózków z określonymi wymiarami! Zestawy wózka LRF 8, profile wózka LRF 8 i wpust przesuwny T 8 umożliwiają powstawanie indywidualnych prowadnic o długości do 3000 mm. Zestawy wózka LRF 8 zawierają wszystko, czego potrzebuje jednostka rolkowa. Jednostki łożyskowe oraz system zgarniająco-smarujący ze wszystkimi elementami mocującymi, dzięki czemu cztery moduły zestawu wózka mogą być błyskawicznie montowane. Stosowanie okołkowania nie jest konieczne.Odpowiednio do występującego obciążenia dostępne są wózki z rolkami D10 i D14. Zestawy wózka są przykręcane przy użyciu profilu wpustu przesuwnego T (nr art. 0.0.657.20). Ustawienie jednostek łożyskowych bez luzów następuje poprzez dwa, umieszczone bocznie kołki gwintowane na profilu wózka LRF 8.
Wskazówka: Kompletnie zmontowane wstępnie wózki LRF 8 są dostępne także w rozmiarach standardowych.

Warianty

Sortuj wg

Tipo di guida:  Albero D10
Tipo di guida:  Albero D14

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84879090