Zestaw wózka LRF
Dane techniczne
Zakres dostawy
4 jednostki łożyskowe 8 D14 z
4 systemy zgarniająco-smarujące 8 D14, czarne
2 trzpienie gwintowane DIN 915-M6x30, St, ocynk
8 śrub z łbem kulistym, ISO 7380-M8x16, St, ocynk
8 podkładek DIN 125-8,4, St, ocynk
2 tuleje pozycjonujące, St
instrukcja montażu
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.658.67 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 2,05 kg |
| JOP | 1 zestaw |
| maks. prędkość | Vmax = 10 m/s |
Opis
Wskazówka: Kompletnie zmontowane wstępnie wózki LRF 8 są dostępne także w rozmiarach standardowych.
Warianty
Sortuj wg
| Führungsart: Welle D10 | |
| Führungsart: Welle D14 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84879090