Śruba z łbem stożkowym z gwintem/wpustem
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M6x12, St, ocynkowany
1 wpust przesuwny 6 St M6, ocynkowany
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.680.94 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 8 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Groove type: 5 mm | Thread: M5 | Panel thickness range: 2-4 mm | Distance: 2 | Screw head height: 3.1 | |
| Groove type: 6 mm | Thread: M5 | Panel thickness range: 3-5 mm | Distance: 3 | Screw head height: 3.1 | |
| Groove type: 6 mm | Thread: M6 | Panel thickness range: 3-5 mm | Distance: 3 | Screw head height: 3.7 | |
| Groove type: 8 mm | Thread: M8 | Panel thickness range: 2-5 mm | Distance: 4.5 | Screw head height: 5 | |
| Groove type: 8 mm | Thread: M6 | Panel thickness range: 5-7 mm | Distance: 4.5 | Screw head height: 3.7 | |
| Groove type: 10 mm | Thread: M10 | Panel thickness range: 0 mm | Distance: 5.3 | Screw head height: 6.2 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098