Zestaw mocujący do kątownika
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 sztabka profilowa 10 St M10, ocynkowana
4 śruby z łbem kulistym ISO 7380- M10x25, St, ocynk.
4 podkładki DIN 125-10,5, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.632.41 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 10 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 231,8 g |
| JOP | 1 zestaw |
| moment | M = 46 Nm |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Gewindelänge: 21 | Gewinde: M12 | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewindelänge: 16 | Gewinde: M6 | Nuttyp: 6 mm | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewindelänge: 20 | Gewinde: M8 | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 10 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewindelänge: 25 | Gewinde: M10 | Nuttyp: 10 mm | |
| Baureihe: 12 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewindelänge: 30 | Gewinde: M12 | Nuttyp: 12 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900