Zestaw łącznika narożnego
Wybrany wariant

Zestaw łącznika 5 20x20x20, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.642.12
0.0.642.12
Dane techniczne
Zakres dostawy
łącznik 5 20x20, GD-Zn, czarny
zaślepka łącznika 5 20x20x20
3 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M5x12, St, ocynkowane
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.642.12 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 22 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 5 | Kolor: k. czarny | Kontur: | |
| Seria: 5 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Kontur: | |
| Seria: 5 | Kolor: k. czarny | Kontur: | |
| Seria: 5 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Kontur: | |
| Seria: 6 | Kolor: k. czarny | Kontur: | |
| Seria: 6 | Kolor: k. szary | Kontur: | |
| Seria: 6 | Kolor: k. czarny | Kontur: | |
| Seria: 6 | Kolor: k. szary | Kontur: | |
| Seria: 6 | Kolor: k. czarny | Kontur: | |
| Seria: 6 | Kolor: k. szary | Kontur: | |
| Seria: 8 | Kolor: k. czarny | Kontur: | |
| Seria: 8 | Kolor: k. szary | Kontur: | |
| Seria: 8 | Kolor: k. czarny | Kontur: | |
| Seria: 8 | Kolor: k. szary | Kontur: | |
| Seria: 8 | Kolor: k. czarny | Kontur: | |
| Seria: 8 | Kolor: k. szary | Kontur: | |
| Seria: 8 | Kolor: k. czarny | Kontur: |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Kod taryfy celnej
79070000
Zestaw łącznika narożnego
Wybrany wariant

Zestaw łącznika 5 20x20x20, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.642.12
0.0.642.12

k. czarny
Aluminium k. naturalny


k. szary