Zestaw łącznika narożnego
Wybrany wariant

Zestaw łącznika 8 R40-90°, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.640.33
0.0.640.33
Dane techniczne
Zakres dostawy
łącznik 8 40x40, GD-Zn, czarny
zaślepka łącznika 8 R40-90°
3 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x20, St, ocynkowane
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.640.33 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 128 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
W zastosowanych profilach należy wykonać gwinty w otworach rdzeniowych.
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 5 | Farbe: schwarz | Kontur: | |
| Baureihe: 5 | Farbe: Aluminium natur | Kontur: | |
| Baureihe: 5 | Farbe: schwarz | Kontur: | |
| Baureihe: 5 | Farbe: Aluminium natur | Kontur: | |
| Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Kontur: | |
| Baureihe: 6 | Farbe: grau | Kontur: | |
| Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Kontur: | |
| Baureihe: 6 | Farbe: grau | Kontur: | |
| Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Kontur: | |
| Baureihe: 6 | Farbe: grau | Kontur: | |
| Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: | |
| Baureihe: 8 | Farbe: grau | Kontur: | |
| Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: | |
| Baureihe: 8 | Farbe: grau | Kontur: | |
| Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: | |
| Baureihe: 8 | Farbe: grau | Kontur: | |
| Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Kod taryfy celnej
83024200
Zestaw łącznika narożnego
Wybrany wariant

Zestaw łącznika 8 R40-90°, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.640.33
0.0.640.33

schwarz
Aluminium natur



grau