Zestaw łączników teleskopowych 8
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 zaślepka do teleskopu 8 40x40, PA, czarna
1 zaślepka ślizgowa teleskopu 8 40x40, PA, czarna
1 płyta łącząca do teleskopu 8 40x40, GD-Zn, białe aluminium
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.440.54 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 138 g |
| siła max. | Fmax. = 500 N |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Max. obciążenie w kierunku osiowym teleskopu: 500 N
Warianty
Sortuj wg
| Szerokość: 80mm | |
| Szerokość: 40 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
73269098