Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.663.42 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| właściwość | ocynk. |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 1 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St |
Opis
Aby przygotować miejsce pod gniazda i przyłącza, można bez problemu przedłużyć profil maskujący 76 Al.
Wskazówka: Aby zapewnić stabilne osadzenie pokrywy i połączenie elektryczne z dolną częścią kolumny, używa się klamer zatrzaskowych (0.0.663.42). Każdy segment profilu maskującego należy przymocować przynajmniej 4 klamrami zatrzaskowymi. Zaleca się, aby na odcinku o długości od 1000 mm do 2000 mm używać sześciu klamer, a na odcinku o długości przekraczającej 2000 mm przynajmniej ośmiu klamer. Klamry zatrzaskowe zapewniają uziemienie profilu maskującego.
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098