Dźwignia zaciskowa Pi


Wybrany wariant
Dźwignia zaciskowa Pi 50 M5x16, białe aluminium zbliżone do RAL 9006 (0.0.684.60)
Dźwignia zaciskowa Pi 50 M5x16, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.684.60
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

dźwignia zaciskowa, PA-GF, białe aluminium z śruba, St, ocynk.
sprężyna dociskowa, St
zaślepka, PA-GF, kolor czerwony

Właściwości

Numer artykułu0.0.684.60
Odporność na ESDNie
wagam = 43 g
JOP1 sztuka
Kolorbiałe aluminium zbliżone do RAL 9006

Opis

Szybkie mocowanie, szybki demontaż! Za pomocą dźwigni zaciskowych Pi można w bardzo krótkim czasie mocować i zdejmować akcesoria i części maszynowe. Takie rozwiązanie ułatwia obsługę prowadnic ślizgowych i kątowników regulowanych - dzięki łatwemu odłączeniu uchwytu od korpusu dźwignia zaciskowa nadaje się do użycia w małych przestrzeniach.
Smukły i ergonomiczny uchwyt oraz zaślepki w kontrastowym kolorze to cechy świadczące o tym, że dźwignia zaciskowa stanowi część serii uchwytów Pi item, które zostały wyróżnione za wzornictwo.

Warianty

Sortuj wg

Esecuzione:  Vitelunghezza impugnatura:  50 mmFilettatura:  M4Lunghezza filettatura:  16
Esecuzione:  Vitelunghezza impugnatura:  50 mmFilettatura:  M4Lunghezza filettatura:  20
Esecuzione:  Vitelunghezza impugnatura:  50 mmFilettatura:  M4Lunghezza filettatura:  25
Esecuzione:  Dadolunghezza impugnatura:  50 mmFilettatura:  M4Lunghezza filettatura:  9
Esecuzione:  Vitelunghezza impugnatura:  50 mmFilettatura:  M5Lunghezza filettatura:  16
Esecuzione:  Vitelunghezza impugnatura:  50 mmFilettatura:  M5Lunghezza filettatura:  20
Esecuzione:  Vitelunghezza impugnatura:  50 mmFilettatura:  M5Lunghezza filettatura:  25
Esecuzione:  Vitelunghezza impugnatura:  50 mmFilettatura:  M5Lunghezza filettatura:  30
Esecuzione:  Vitelunghezza impugnatura:  50 mmFilettatura:  M5Lunghezza filettatura:  40
Esecuzione:  Dadolunghezza impugnatura:  50 mmFilettatura:  M5Lunghezza filettatura:  9
Esecuzione:  Vitelunghezza impugnatura:  50 mmFilettatura:  M6Lunghezza filettatura:  32
Esecuzione:  Vitelunghezza impugnatura:  50 mmFilettatura:  M6Lunghezza filettatura:  40
Esecuzione:  Dadolunghezza impugnatura:  50 mmFilettatura:  M6Lunghezza filettatura:  9
Esecuzione:  Vitelunghezza impugnatura:  60 mmFilettatura:  M6Lunghezza filettatura:  16
Esecuzione:  Vitelunghezza impugnatura:  60 mmFilettatura:  M6Lunghezza filettatura:  20
Esecuzione:  Vitelunghezza impugnatura:  60 mmFilettatura:  M6Lunghezza filettatura:  25
Esecuzione:  Vitelunghezza impugnatura:  60 mmFilettatura:  M6Lunghezza filettatura:  32
Esecuzione:  Vitelunghezza impugnatura:  60 mmFilettatura:  M6Lunghezza filettatura:  40
Esecuzione:  Dadolunghezza impugnatura:  60 mmFilettatura:  M6Lunghezza filettatura:  11
Esecuzione:  Vitelunghezza impugnatura:  60 mmFilettatura:  M8Lunghezza filettatura:  16
Esecuzione:  Vitelunghezza impugnatura:  60 mmFilettatura:  M8Lunghezza filettatura:  20
Esecuzione:  Vitelunghezza impugnatura:  60 mmFilettatura:  M8Lunghezza filettatura:  25
Esecuzione:  Vitelunghezza impugnatura:  60 mmFilettatura:  M8Lunghezza filettatura:  32
Esecuzione:  Vitelunghezza impugnatura:  60 mmFilettatura:  M8Lunghezza filettatura:  40
Esecuzione:  Dadolunghezza impugnatura:  60 mmFilettatura:  M8Lunghezza filettatura:  11
Esecuzione:  Dadolunghezza impugnatura:  60 mmFilettatura:  M10Lunghezza filettatura:  10

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
23010501
eCl@ss 4.1
23010501
eCl@ss 5.0
23010501
eCl@ss 5.1
23010501
UNSPSC 7.0
27112103
UNSPSC 9.0
27112103
eCl@ss 6.0.1
23010501
eCl@ss 7.1
23010501
eCl@ss 8.0
23010501
eCl@ss 11.0
23010501
Kod taryfy celnej
84879090