Dźwignia zaciskowa Pi


Wybrany wariant
Dźwignia zaciskowa Pi 60 M6, białe aluminium zbliżone do RAL 9006 (0.0.684.69)
Dźwignia zaciskowa Pi 60 M6, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.684.69
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

dźwignia zaciskowa, PA-GF, białe aluminium z wkładem gwintowym, St, ocynk.
sprężyna dociskowa, St
zaślepka, PA-GF, kolor czerwony

Właściwości

Numer artykułu0.0.684.69
Odporność na ESDNie
wagam = 80 g
JOP1 sztuka
Kolorbiałe aluminium zbliżone do RAL 9006

Opis

Szybkie mocowanie, szybki demontaż! Za pomocą dźwigni zaciskowych Pi można w bardzo krótkim czasie mocować i zdejmować akcesoria i części maszynowe. Takie rozwiązanie ułatwia obsługę prowadnic ślizgowych i kątowników regulowanych - dzięki łatwemu odłączeniu uchwytu od korpusu dźwignia zaciskowa nadaje się do użycia w małych przestrzeniach.
Smukły i ergonomiczny uchwyt oraz zaślepki w kontrastowym kolorze to cechy świadczące o tym, że dźwignia zaciskowa stanowi część serii uchwytów Pi item, które zostały wyróżnione za wzornictwo.

Warianty

Sortuj wg

Design:  ScrewHandle length:  50 mmThread:  M4Thread length:  16
Design:  ScrewHandle length:  50 mmThread:  M4Thread length:  20
Design:  ScrewHandle length:  50 mmThread:  M4Thread length:  25
Design:  NutHandle length:  50 mmThread:  M4Thread length:  9
Design:  ScrewHandle length:  50 mmThread:  M5Thread length:  16
Design:  ScrewHandle length:  50 mmThread:  M5Thread length:  20
Design:  ScrewHandle length:  50 mmThread:  M5Thread length:  25
Design:  ScrewHandle length:  50 mmThread:  M5Thread length:  30
Design:  ScrewHandle length:  50 mmThread:  M5Thread length:  40
Design:  NutHandle length:  50 mmThread:  M5Thread length:  9
Design:  ScrewHandle length:  50 mmThread:  M6Thread length:  32
Design:  ScrewHandle length:  50 mmThread:  M6Thread length:  40
Design:  NutHandle length:  50 mmThread:  M6Thread length:  9
Design:  ScrewHandle length:  60 mmThread:  M6Thread length:  16
Design:  ScrewHandle length:  60 mmThread:  M6Thread length:  20
Design:  ScrewHandle length:  60 mmThread:  M6Thread length:  25
Design:  ScrewHandle length:  60 mmThread:  M6Thread length:  32
Design:  ScrewHandle length:  60 mmThread:  M6Thread length:  40
Design:  NutHandle length:  60 mmThread:  M6Thread length:  11
Design:  ScrewHandle length:  60 mmThread:  M8Thread length:  16
Design:  ScrewHandle length:  60 mmThread:  M8Thread length:  20
Design:  ScrewHandle length:  60 mmThread:  M8Thread length:  25
Design:  ScrewHandle length:  60 mmThread:  M8Thread length:  32
Design:  ScrewHandle length:  60 mmThread:  M8Thread length:  40
Design:  NutHandle length:  60 mmThread:  M8Thread length:  11
Design:  NutHandle length:  60 mmThread:  M10Thread length:  10

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
23010501
eCl@ss 4.1
23010501
eCl@ss 5.0
23010501
eCl@ss 5.1
23010501
UNSPSC 9.0
27112103
eCl@ss 6.0.1
23010501
eCl@ss 7.1
23010501
eCl@ss 8.0
23010501
UNSPSC 7.0
27112103
eCl@ss 11.0
23010501
Kod taryfy celnej
84879090