Profil zaciskowy 8 40x40
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.454.45 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| powierzchnia | A = 6,51 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 0,67 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 8,57 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 11,2 cm4 |
| waga | m = 1,77 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 4,29 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 5,51 cm3 |
Opis
b = max. 6 mm
W takim przypadku profile zaciskowe muszą zostać najpierw nasunięte na element powierzchniowy. Następnie rama łączona jest za pomocą kątowników V 8 40 Zn.
b = maks. 6 mm
Warianty
Sortuj wg
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Numero di elementi piani: 1 | Gamma di spessori della piastra: 2-8,5 mm | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Numero di elementi piani: 1 | Gamma di spessori della piastra: 2-8,5 mm | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: economy | Numero di elementi piani: 1 | Gamma di spessori della piastra: 2-8,5 mm | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: economy | Numero di elementi piani: 1 | Gamma di spessori della piastra: 2-8,5 mm | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Numero di elementi piani: 2 | Gamma di spessori della piastra: 2-8,5 mm | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Numero di elementi piani: 2 | Gamma di spessori della piastra: 2-8,5 mm | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Numero di elementi piani: 2 | Gamma di spessori della piastra: 2-6 mm | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Numero di elementi piani: 2 | Gamma di spessori della piastra: 2-6 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Kod taryfy celnej
76042100
Profil zaciskowy 8 40x40
* Dane obowiązkowe