Taśma stalowa profilu zaciskowego
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.441.52 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| właściwość | nierdz. |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 27 g/m |
| JOP | 1 rolka à 20 m |
| materiał | St |
Opis
Połączenie profili następuje poprzez łączniki profili zaciskowych.
W celu zawieszenia elementów ramowych profili zaciskowych E używa się zaczepów do profili zaciskowych E, które sięgają w głąb łączników profili zaciskowych.
Warianty
Sortuj wg
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 20000 | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Rueda | Largo: 20000 | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 20000 | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Rueda | Largo: 20000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23089106
eCl@ss 6.0.1
23089106
eCl@ss 4.0
23080706
eCl@ss 4.1
23080706
eCl@ss 5.0
23089106
eCl@ss 5.1
23089106
eCl@ss 7.1
23089106
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
30152001
Kod taryfy celnej
72202081