Łącznik krzyżowy do profilu zaciskowego


Wybrany wariant
Łącznik krzyżowy do profili zaciskowych 6 30x30, białe aluminium zbliżone do RAL 9006 (0.0.459.09)
Łącznik krzyżowy do profili zaciskowych 6 30x30, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.459.09
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.459.09
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDNie
wagam = 49 g
JOP1 sztuka
materiałGD-Zn
Kolorbiałe aluminium zbliżone do RAL 9006

Opis

Na etapie planowania wymiarów elementu powierzchniowego niezależnie od zadanej głębokości osadzenia w profilach zaciskowych należy uwzględnić podaną tutaj głębokość (a) dla łącznika krzyżowego.
Łącznik krzyżowy profilu zaciskowego znajduje zastosowanie w połączeniach profili zaciskowych, profili zaciskowych E typoszeregu 6 lub 8.
Umożliwia on tworzenie ramowych elementów powierzchniowych ścian ochronnych i działowych, które posiadają rogi wewnętrzne, wcięcia lub wycięcia wewnętrzne.
Dodatkowo jeden punkt krzyżowy umożliwia mocowanie aż do 4 profili zaciskowych.
Łącznik krzyżowy profilu zaciskowego znajduje zastosowanie w połączeniach profili zaciskowych, profili zaciskowych E typoszeregu 6 lub 8.
Umożliwia on tworzenie ramowych elementów powierzchniowych ścian ochronnych i działowych, które posiadają rogi wewnętrzne, wcięcia lub wycięcia wewnętrzne.
Dodatkowo jeden punkt krzyżowy umożliwia mocowanie aż do 4 profili zaciskowych.

Wskazówki montażowe

Wskazówka dotycząca montażu:
Mocowanie łącznika krzyżowego do profili zaciskowych wymaga użycia następujących śrub:
- profile zaciskowe 6 30x30: śruba ISO 7380 M6x14
- profile zaciskowe 8 40x40: śruba ISO 7380 M8x20

Warianty

Sortuj wg

Line:  6Dimension X:  30 mmDimension Y:  30 mm
Line:  8Dimension X:  40 mmDimension Y:  40 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73259990