Łącznik do profilu zaciskowego
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 śruby z łbem cyl. DIN 912-M6x16, St, ocynkowane
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.441.80 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 78 g |
| JOP | 1 zestaw |
| materiał | GD-Zn, białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Line: 6 | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 30 mm | |
| Line: 8 | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000