Kątownik przegubowy i zaciskowy
Dane techniczne
Zakres dostawy
GD-Zn, białe aluminium zbliżone do RAL9006
1 wpust przesuwny 6 St M6, ocynkowany
1 śruba, łeb soczew./ zintegr. podkładka M6x14, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.441.98 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 66 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 5 | Gwint: M5 | Długość gwintu: 10 | Typ rowka: 5 mm | Kształt konstrukcji: obustronny | |
| Seria: 5 | Gwint: M5 | Długość gwintu: 8 | Typ rowka: 5 mm | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 5 | Gwint: M5 | Długość gwintu: 20 | Typ rowka: 5 mm | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 6 | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | Typ rowka: 6 mm | Kształt konstrukcji: obustronny | |
| Seria: 6 | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | Typ rowka: 6 mm | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 6 | Gwint: M6 | Długość gwintu: 32 | Typ rowka: 6 mm | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 8 | Gwint: M8 | Długość gwintu: 18 | Typ rowka: 8 mm | Kształt konstrukcji: obustronny | |
| Seria: 8 | Gwint: M8 | Długość gwintu: 18 | Typ rowka: 8 mm | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 8 | Gwint: M8 | Długość gwintu: 40 | Typ rowka: 8 mm | Kształt konstrukcji: jednostronny |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000