Kątownik przegubowy i zaciskowy


Wybrany wariant
Kątownik zaciskowy 8 (0.0.457.77)
Kątownik zaciskowy 8
0.0.457.77
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

GD-Al, białe aluminium zbliżone do RAL9006
wpust przesuwny 8 St M8, ocynkowany
śruba, łeb soczew./ zintegr. podkładka M8x18, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.457.77
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 64 g
JOP1 zestaw

Opis

Kątownik przegubowy i zaciskowy znajduje zastosowanie w połączeniach dwóch profili tego samego typoszeregu, które stykają się powierzchniami bocznymi oraz krzyżują się pod dowolnym kątem.
Kątownik zaciskowy umożliwia w połączeniu z kątownikiem przegubowym lub też z drugim kątownikiem zaciskowym łatwe połączenie krzyżujących się profili. Poluzowanie śruby, względnie dźwigni zaciskowej, redukuje wzajemny nacisk obu profili i umożliwia w ten sposób wybór dowolnego położenia kątowego oraz przesuwanie obu profili wzdłuż rowków.

Warianty

Sortuj wg

Line:  5Thread:  M5Thread length:  10Groove type:  5 mmModel:  Both sides
Line:  5Thread:  M5Thread length:  8Groove type:  5 mmModel:  One-sided
Line:  5Thread:  M5Thread length:  20Groove type:  5 mmModel:  One-sided
Line:  6Thread:  M6Thread length:  14Groove type:  6 mmModel:  Both sides
Line:  6Thread:  M6Thread length:  14Groove type:  6 mmModel:  One-sided
Line:  6Thread:  M6Thread length:  32Groove type:  6 mmModel:  One-sided
Line:  8Thread:  M8Thread length:  18Groove type:  8 mmModel:  Both sides
Line:  8Thread:  M8Thread length:  18Groove type:  8 mmModel:  One-sided
Line:  8Thread:  M8Thread length:  40Groove type:  8 mmModel:  One-sided

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169910